Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Cordon M12 avec sortie fils, connecteur M12 femelle droit,
 
PUR 2x2xAWG22 shielded gn 99.0 m
 
PVC-OB 3x0,34 gelb 5m
 
717 PUR 8x0.25 shielded bk UL/ 5.0
 
PUR 1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 0,6m
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
 
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 0,6m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 blindé Gris UL - 0,3m
 
Capot pour répartiteur MVM6-U, avec commun différent, longueur 10 m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 2m
 
Câble PVC 5x0,34 blindéé noir UL/CSA - 15m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,75m
 
Rallonge M8-M8, M8 femelle coudé, Sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
3 pôles, câble PVC-OB, 3x0,25mm², noir, longueur 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi