Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 15m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 20m
 
pièce pour MSDD, RJ45 8p F/F + SubD9 F/F+ SubD9 M/M
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, mâle M12
 
PUR 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 7,5m
 
Connecteur d'EV double, Forme A/18mm, noir, 24VAC/DC, led jaune +
 
PUR-OB 3x0,25 grau 1,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 0,6m
 
Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 6 voies, 4
 
CORDON LIAISON SYSTEME CUBE, femelle droit M12, Câble hybride bus+U
 
5.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
 
Connecteur MQ12 sortie fils, M12 femelle coudé, sans Led, 4 pôles
 
PUR 8x0.25 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 4.0m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 4m
Cet article ne peut être commandé.
 
Avec levier de verrouillage double
 
PVC-OB 3x0,34 grau UL, CSA 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi