Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
231 PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 1.2
 
PUR-OB 4x2x0,14 geschirmt grün UL, CSA 1,5m
 
Câble PUR-JZ 3x0,75 noir UL/CSA - 3m
 
PUR 4x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, femelle M8 droit
 
3.0m PUR 20*0,34+2*0,75
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA 0,3m
 
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 35m
 
En laiton
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 2m
 
PVC 3x0.75 bk 3.5m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PVC-JB 5x0,34 blindé gris - 8m
 
câble PVC-JZ 4 X 0.75 noir 5m
 
PUR 4x2xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 15m
 
PUR 3x0,25 sw UL,CSA 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi