Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 3x0,25 schwarz 3,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
335 PUR 4x0.34 shielded gy UL/ 10.5
 
(1-2-3-4), Câble PUR-PVC Noir 4x0,34mm², 0,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pièces
 
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 30m
 
PVC 3x0.25 sw UL/CSA 7.5m
 
MVO4-U Federkraftklemmen
Cet article ne peut être commandé.
 
Litzen PP 5x0.34 2m
 
PUR 16x0.5+3x1.0 gr UL/CSA+schleppk. 19m
 
630 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+drag 0.5
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL, CSA+schleppk. 11,3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 25m
 
Pour levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 17.5m
 
 
* HT, plus frais d’envoi