Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 1m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG, 3 X 400 V AC, 4 kW
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 6m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 2.6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
M12 femelle droit noir, Sans LED, 4 pôles (1-2-3-4),
 
Câble PVC-OB 3x0,34 noir 1m
 
4-pol. max. 0,75mm² 4-6mm
 
TPE-S 4x0.34 gr 7,5m
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, mâle M12
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Metallrahmen 2-fach silber (4000-68123-0000000)
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
NPN-LED
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 12x0,14 noir - 20m
 
PUR-JBZ 5x2,5 grau UL,CSA+schleppk. 4,5m
 
Litzen 3x0,25 0,8m
 
PUR-JZ 3x1,0 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,5m
 
PVC-JZ 3x0,75 gelb 0,3m
 
PUR-OB 3x0,25 grau schleppk. 15m
 
 
* HT, plus frais d’envoi