Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 5,0m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA+schleppk. 2,5m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 6m
 
 
 
connecteur 2), M12 femelle coudé transparent, 4 pôles (1-2-3-4), câble
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-JZ 4x0,75 grau 5m
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 13m
 
PUR-OB 2x0,5 grau UL,CSA+schleppk. 11m
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 4m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+robot+schleppk. 0,5m
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 20m
 
 
* HT, plus frais d’envoi