Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-JB 5x0,34 gelb 7,5m
 
PUR-OB 8x0,25 grau schleppk. 2,5m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 8m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 4.5
 
PUR 6x2,5 sw 4m / PUR 6x2,5 sw 0,6m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 0,9m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.8
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 35m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
PUR 12x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 1m
 
PUR 8 X 0,25 mm², 0.6 m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 0,3m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 3m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0,4m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 7,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 1m
 
PVC 8x0.25 sw UL/CSA 6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
PUR 4x0.25 gy UL/CSA+drag 3.0m
 
PUR-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 7,5m
 
Câble PVC 8x0.25 noir UL/CSA - 10,0m
 
PUR-OB 4x0,34 gelb 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi