Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR-JZ 5x0,75 gris UL, CSA - 1,5m
 
PUR-JBZ 5x1,5 grau 4,6m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, avec 3 LED, 4 pôles {NC
Cet article ne peut être commandé.
 
3.0m PUR/PVC 4x0,34+2x0,75
 
Sans séparation de communs - 5m PUR/PVC, 16x0,34+3x0,75
 
Câble PUR-OB 3x0,25 jaune UL, CSA 5m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,5m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 4
 
 
* HT, plus frais d’envoi