Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-OB 8x0,25 geschirmt grau 15m
 
Sans séparation de potentiels
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+robot+schleppk. 30m
 
PUR-OB 4x0,34 grau schleppk. 5m
 
Câble PUR-OB 3x0,25 jaune UL, CSA 10m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3m
Cet article ne peut être commandé.
 
Pour levier de verrouillage simple, sortie de côté M25
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1,5m
 
1000V, 200A
 
PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 2m
 
LED jaune, avec antiparasitage {diode Zener}, câble PVC 3 X 0,75 mm²,
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 5.0m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 1,5m
 
Avec levier de verrouillage simple et couvercle, sortie sur 1 côté M20
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 1,6m
 
 
* HT, plus frais d’envoi