Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
droit, 5 pôles {avec PE}, câble PVC 5 X 0,34 mm², 0,3 m
 
 
 
TEFLON-JB 5x0,35 schwarz 1m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3,61m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 7,5m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
Rallonge M12-MSUD, Connecteur EV CI-9,4mm, Led jaune, Antiparasitage
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 3m
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, Siemens, RC-BUG 2, 600 V
 
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz 1m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 0,6m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
100 pièces
 
PUR-OB 4x0,34 geschirmt grau UL, CSA+schleppk. 4m
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 1,5m
 
PUR 3x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 5m
 
Répartiteur MVP12 avec raccordement MOSA, avec câble de raccordement
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 5,0m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 3,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb roboter+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 bk UL/ CSA+drag 1.0
 
PUR 6x2,5 sw 4m / PUR 6x2,5 sw 1m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1,5m
 
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1,5m
 
antiparasitage vers connecteur M12 mâle droit, 3 pôles,
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA 15m
 
PUR 8x0.25 shielded gy UL/ 0.15m
 
Câble PVC-OB 4x0,25 jaune - 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi