Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA + schleppk. 20m
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 1,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 0,25m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 7,5m
 
PUR-OB 4x0,25 gelb UL, CSA 2m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 25m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
 
PUR-OB 3x0,34 grau 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 1x4xAWG22 blindé vert UL/CSA+torsion - 1,5m
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 0.30m
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
 
* HT, plus frais d’envoi