Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
5 pôles, câble PUR 3x2x0.25 mm² blindé, violet, 5 m
 
050 PUR 3x0.25 ye UL/CSA+robot 0.2
 
Cordon DeviceNET surmoulé M12 codé A, Mâle M12 codé A droit, adapté
 
PVC-JB 5x0,34 grau 10m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 0,5m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 3,5m
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 20m
 
PUR-JBZ 5x1,0 grau 30m
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m
 
Avec levier de verrouillage simple, sortie sur 1 côté M32
 
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 0,3m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 3 pôles
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi