Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 3x0.25 gr UL/CSA 3,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.15
 
4 pôles, câble PUR-OB 4 x 0.25, jaune UL CSA, longueur 3m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA + schleppk. 9,5m
 
Led jaune cde pin 4, 3 pôles (1-3-4), Câble PUR Noir 3x0,34mm², 2m
 
PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 6m
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz 0,8m
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 50m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 12m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
{NC}, câble PUR-PVC noir 3x0,25mm², 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt violett UL 10m
 
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 6.0
 
Câble PUR-OB 3x0,34 jaune UL, CSA 10m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 14m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL 10m
 
PVC-OB 3x0,25 grau 50m
 
 
* HT, plus frais d’envoi