Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 8m
 
PUR 3x0.34 geschirmt gr UL/CSA+schleppk. 6m
 
für 61300
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR 8x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt grün UL, CSA 15m
 
mit Pot-Tr. 3m PUR/PVC, 16x0,34+5x0,75
 
PVC-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 3,5m
 
PUR-OB 3x0,34 grau schleppk. 5m
 
câble PUR-JZ 4x0,75 noir UL, CSA 10m
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.5 m
 
641 PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 1.8
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 17,5m
 
droit, 3 pôles {NC}, câble PVC noir 3 X 0,34 mm², longueur 1.5m
 
PUR-OB 4x0,34 gr UL,CSA+schleppk. 5m
 
PUR 4x0.34 shielded gy 4.0 m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit, Sans LED, 4 pôles
 
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau 0,3m
 
PVC-JB 5x0,34 noir 15m
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 15m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi