Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 3m
 
Sans LED, 4 pôles (1-2-3-4), PUR-OB UL Noir 4x0,34mm²
 
PUR 3x0.25 bk UL/CSA+ drag 0.6 m
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 20m
 
Connecteur M12 de simulation diagnostic desina, mâle M12 droit, sans
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 grau roboter+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR/PVC-OB 3x0,34 schwarz 7,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL, CSA 7,5m
 
Litzen PP 5x0.34 0,2m
 
PUR-JB 5x0,34 gelb UL, CSA 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 4
Cet article ne peut être commandé.
 
RGBW-LED Maschinenleuchte, IP54, 24VDC, M12 Anschluss
 
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA+schleppk. 11m
 
PUR 8x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 3.5m
 
TPE 3x22AWG ge UL/CSA, ITC/PLTC 5m
 
Connecteurs pour électrovannes MSUD, forme C / 8 mm, noir, 24 V AC/DC
 
PUR-OB 3x0,25 grau UL, CSA+schleppk. 5m
 
PUR-OB(STV) 4x0,34 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
PUR 4x0.34 ge UL/CSA 12m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz 20m
Cet article ne peut être commandé.
 
Cabinet-Line, Gigabit Câble FRNC/LS0H 4x2xAWG26 blindé, bleu - 1,1m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 10m
 
PUR 12x0.25 gy UL/CSA+robo 4.0
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 10m
 
PUR 5x1,7 gr UL/CSA+schleppk. 1,7m
 
TPE-S 4x0.34 gr 1,8m
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 3x0,75 gelb UL, CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 4m
 
TPE 4xAWG22 ge UL 5,0m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
TPE-S 3x0.34 bl UL robot+schleppk. 3m
 
PVC 8x0.25 gr UL/CSA 3.0m
 
PUR 3x0,24 gr UL/CSA+schleppk. 0,2m
 
4x0.25 mm² 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi