Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 5x0,34 geschirmt schwarz UL, CSA 2m
 
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
Cet article ne peut être commandé.
 
791 PUR 1x4xAWG26 shielded gn 0.5
 
PUR 4x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 7m
 
Rallonge M12 - M12, M12 mâle noir, 3 LEDs : Vert - Jaune - Blanc (Sur
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 8x0,14mm², noir - 1,5m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 0,1m
 
PVC 4x0.34 gr UL/CSA 2,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 11,5m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 1,5m
 
noir, 4 (1-2-3-4), PVC-OB Gris 4x0,34mm², 40m, PE pontée
 
PUR 4x0,6+1x(4x0,15) gesch. gn UL,CSA 1,5m
 
PUR-OB 3x0,25 grau 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 grau 2,5m
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 1.2
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 1m
 
Connecteur débrochable M12, connecteur d'électrovanne,forme A/18 mm,PE
 
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,7m
Cet article ne peut être commandé.
 
 
* HT, plus frais d’envoi