Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Câble PUR-OB 2x2x0,34 blindé vert UL 8m
 
PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
 
PUR-OB 4x0,34 grau UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 4m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé noir, Sans LED, 5
Cet article ne peut être commandé.
 
Verrouillage par vis, sortie sur 1 côté M40
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 3,5m
 
PP 5x0.34 gesch. bl robot+schleppk. 10m
 
PUR 3x0,25 sw UL,CSA+schleppk. 0,11m
 
PUR 3x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 0,3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle droit
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,34 blindée gris UL, CSA Longueur: 30m
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL,CSA+schleppk. 1,6m
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+schleppk. 30m
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1m
 
610 PVC 3x0.25 bk UL/CSA 1.2
 
 
* HT, plus frais d’envoi