Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ(STV) 3x0,75 schwarz roboter+schleppk. 7,5m
 
 
PUR/PVC-JZ 3x0,75 schwarz 0m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 schwarz roboter+schleppk. 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JZ 4x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 20m
 
800 PVC 2x2xAWG22 shielded gn 15.0
 
1x RJ45 + 1x Datenauschnitt
 
PUR-JZ 3x0,75 grau UL, CSA + schleppk. 6m
 
PVC-JZ 5x0,75 grau 8m
 
antiparasitage (zener), câble PUR/PVC noir 4x0,75mm², 10m (20cm
 
PVC-JZ 3x0,75 grau 2m
 
PUR 3x0.25 gy UL/CSA+drag 3.5 m
 
 
* HT, plus frais d’envoi