Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
013 PVC 3x0.34 ye UL/CSA 1.3
 
020 PUR 3x0.25 ye UL/CSA 0.8
Cet article ne peut être commandé.
 
Câble PUR 4x2xAWG26 blindé vert UL/CSA - 500m
 
PUR 8x0.14 sw 0,3m
 
PVC 3x0.34 gy UL/CSA 1.1m
 
PUR 8x0.25 gr UL/CSA+schleppk. 9m
 
TPE-S 5x0.34 bl robot+schleppk. 75m
 
PUR 2x1.5 gr UL/CSA 2,5m
 
PUR 1x4xAWG22 shielded gn UL/C 45.0m
 
PUR 2x2xAWG22/7 geschirmt gn UL/CSA 1m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Rallonge MSUD - MSUD avec M12 mâle 4p horizontal, Forme A - 18mm, Noir
 
Diamètre de perçage 30,3mm
 
 
* HT, plus frais d’envoi