Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JB 5x0,34 gelb schleppk. 5m
Cet article ne peut être commandé.
 
pôles, MASI68 câble PUR-OB 2x1.5, gris, UL/CSA, 3 m
 
Connecteur M12 sortief fils, M12 mâle droit, Sans Led, 3 pôles (1-3-4)
 
PUR-OB 2x2x0,34 geschirmt rot UL,CSA+schleppk. 10m
 
PUR 5x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 12,5m
 
Câble noir PUR 3x0,34mm², UL/CSA, compatible chaîne porte-câbles, 0,6m
 
620 PUR 3x0.25 bk UL/CSA 11.0
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA 11m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,25 gelb 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 20m
 
Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact fermeture
 
 
* HT, plus frais d’envoi