Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC 5x0.34 sw UL/CSA 10m
 
Cordon d'alimentation 7/8, femelle 7/8 droit, sans LED, mâle 7/8 droit
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 gelb roboter+schleppk. 0,6m
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 5m
 
PVC 4x0.34 sw UL/CSA 18m
 
La quantité souhaitée pour cet article n'est pas disponible sur stock. La quantité disponible a été ajoutée au panier.: 0
 
PUR 4x0.34 gr UL/CSA+robot+schleppk. 20m
 
PUR-OB 3x0,25 schwarz 0,3m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB(STV) 3x0,34 grau roboter+schleppk. 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x1.5 gy UL/CSA+drag c 27.0
 
PVC-OB 3x0,25 schwarz UL, CSA 2m
 
PUR-OB 3x0,25 schw UL, CSA + schleppk. 1,6m
 
PUR 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
Support porte-carte, pour le montage de carte Europe, DIN 41612, forme
 
 
* HT, plus frais d’envoi