Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 4 pôles {NC
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 3m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,2m
 
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 10.0m
 
PUR-JZ 4x0,75 grau 3m
 
Rallonge M12-M12, M12 mâle droit noir, Sans LED, M12 femelle coudé
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.25 sw UL/CSA+schleppk. 15m
 
Câble PUR, UL/CSA, 5x16AWG, noir - 5m
 
PVC-OB 3x0,25 gelb 1m
Cet article ne peut être commandé.
 
Série Cube Module d'extension des E/S, IP 67, Système Cube 6 pôles
 
 
* HT, plus frais d’envoi