Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PVC-OB 3x0,34 geschirmt grau UL, CSA 7,5m
 
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 10m
 
PVC 5x0.34 geschirmt sw UL/CSA 70m
 
PVC 4x0.34 shielded gy UL/ 60.0 m
 
Câble PUR 5x0,34 blindé noir UL/CSA - 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 orange UL, CSA+robot+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 1x2x0,64 geschirmt vio. torsion UL, CSA 7,5m
 
TPE 4x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 7.5m
 
Rallonge M8, M8 femelle droit, sans LED, M8 mâle droit, 3 pôles {NC}
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 4x0,34 schwarz 4,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-JB 5x0,34 grau UL, CSA+schleppk. 21m
 
1EING.REL-2U,MR1M-2W5M02/001-12MS1
 
 
* HT, plus frais d’envoi