Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
Spezifikation: 6FX8002-5DS01-1EA0
 
PUR 3x0.25 ye UL/CSA+drag 6.8 m
 
PVC-OB 4x0,34 gelb 0,8m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA 1,2m
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, sans LED, 8 pôles, câble
 
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles - sans PE -
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR AWG20/26 shielded gn U 30.0 m
 
PUR 5x2.5 gr UL/CSA+schleppk. 100m
 
PVC 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 30.0m
 
Eingang 24VDC
 
 
* HT, plus frais d’envoi