Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
3.0m PUR 8*0,34+2*0,75
 
PVC 3x0.25 gr UL/CSA 1m
 
 
FEP 5xAWG22 sw 5m
 
PUR 5x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
Litzen PP 5x0.34 0,2m
 
TPE 2x2xAWG24 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 3.0m
 
En INOX 1.4404
Cet article ne peut être commandé.
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle coudé, Led verte (1-alim) -
 
Connecteur M8 sortie fils, M8 femelle droit noir, Sans LED, 3 (1-3-4)
 
En laiton
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz UL, CSA+schleppk. 1,6m
 
Rallonge M8-M8, M8 mâle coudé, Sans Led, M8 femelle droit, 3 pôles
 
Filetage 1/2'', câble PVC, 16AWG - 2 m
 
En laiton nickelé
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA 15.0m
 
PUR 2x2x0,34 geschirmt grün UL,CSA+schleppk. 24m
 
 
 
* HT, plus frais d’envoi