Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 2x2xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 1,5m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 3m
 
(1-3-4), PVC Noir 3x0,34mm², 0,3m
 
PUR-OB 3x0,34 grau UL, CSA + schleppk. 1m
 
PUR-JB 5x0,34 geschirmt grau UL,CSA+schleppk. 20m
 
PVC-OB 4x0,25 gelb 1m
 
PUR-OB 4x0,25 noir UL/CSA + Chaîne porte câble 5m
 
PVC 4x0.25 sw UL/CSA 35m
 
 
Connecteur M12 femelle coudé sortie fils, avec 3 LEDs, 5 pôles
 
PUR-JB(STV) 5x0,34 schwarz roboter+schleppk. 2m
 
 
PUR-JZ 5x1,5 grau 0,15m
 
PUR-OB 3x0,34 grau roboter+schleppk. 3m
 
PUR, 4x 0,25mm², noir, UL/CSA, 30m
 
PVC-OB 4x0,34 schwarz 20m
 
Câble PUR 3x0,34 blindé noir UL,CSA - 10m
 
2x Datenauschnitt
 
 
* HT, plus frais d’envoi