Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR-JZ 3x0,75 schwarz UL, CSA 3m
 
PUR 4x0.34 shielded bk UL/ 14.0 m
 
(1-3-4), Câble PUR-PVC Noir 3x0,34mm², 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
FEP-JB AWG22 sw 5m
 
Connecteurs débrochables M8, M8 femelle droit, sans LED, 4 pôles
 
650 PUR 3x0.25 bk UL/CSA+robot 4.0
 
PUR-OB 2x0,75 schwarz 25m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5
 
Câble PUR 1x4xAWG26, vert, UL/CSA - 0,3m
 
Câble PUR-OB 8x0,25 noir UL/CSA - 40m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle coudé, Sans LED, 4 pôles
 
PUR-JB 5x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 10m
 
PVC 5x0.34 geschirmt gr UL/CSA 2m
 
PUR 4x0.75 gr UL/CSA 45m
 
633 PUR 3x0.34 bk UL/CSA+drag 65.0
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 9,5m
 
PUR-JB 5x0,34 schwarz UL, CSA+roboter+schleppk. 2,3m
 
Entrée: 110-230VAC / Sortie: 24 - 28VDC - bornes à ressort
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 5x0.34 bk UL /CSA+drag 30.0 m
 
PUR-OB 4x0,75 grau UL, CSA 15m
 
TPE 4xAWG18 ge UL,CSA+schleppk. 0,6m
 
Câble PUR 5x0,25mm², noir, UL - 2m
Cet article ne peut être commandé.
 
PVC-OB 3x0,34 schwarz 6m
 
Module d'antiparasitage pour moteur CEM, RC 3 RG, 3 X 400 V AC, 10 kW
 
 
* HT, plus frais d’envoi