Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
sans câble préconfectionné
 
PUR-OB 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL 25m
 
PVC 3x0.34 geschirmt sw UL/CSA 10m
 
Alimentation triphasée, avec filtrage, 3 X 400 V AC +ou- 5 %, 24 V DC
 
PUR 2x0.75 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR-OB 3x0,34 schw UL, CSA + schleppk. 1m
 
PUR AWG24+AWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 3,16m
 
Pour câbles Ø 3,5 - 6,5 mm (7x), 6 - 10 mm (1x)
 
Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, MCVO, 220 V, AC/DC
 
 
* HT, plus frais d’envoi