France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble:
Installation | Raccordement
Couple de serrage:
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Mode de fixation:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier B24 IP68 Modlink Heavy boitier B24 IP68
Verrouillage par vis, sortie en haut M40
Poids: 0.727 kg
No. d’art.: 70MH-GTGNS-A01E200

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier B24 IP68 Modlink Heavy boitier B24 IP68
Verrouillage par vis, sortie de côté M40
Poids: 0.712 kg
No. d’art.: 70MH-GTGNS-A02E200

Livrable de suite.
droit
latéral
4 Nm
4 Nm
M40
M40
500
500
IP68
IP68
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier de presse-étoupe
Boîtier de presse-étoupe
à revêtement poudre
à revêtement poudre
Silicone
Silicone
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier inoxydable
Acier inoxydable
B24
B24
Verrouillage à vis
Verrouillage à vis
110,5 mm
110,5 mm
58 mm
58 mm
192 mm
192 mm
-40 °C
-40 °C
125 °C
125 °C
40/125/21
40/125/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
85389099
85389099
4048879647465
4048879647489
* HT, plus frais d’envoi