Article |
|
Données techniques
|
Caractéristiques techniques | Installation |
Sortie de câble:
|
Installation | Raccordement |
Set de fixation:
|
Cycles d’enfichage min.:
|
Protection des appareils | Électrique |
Indice de protection (EN CEI 60529):
|
Condition supplémentaire Indice de protection:
|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques |
Type de boîtier:
|
Données mécaniques | Données du matériau |
Revêtement du boîtier:
|
Revêtement verrouillage:
|
Matériau boîtier:
|
Matériau verrouillage:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Taille:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
|
Type de verrouillage:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
|
Classifications |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
données commerciales |
GTIN:
|
Unité de conditionnement:
|
Numéro du tarif douanier:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
droit
|
droit
|
|
|
M20
|
M25
|
500
|
500
|
|
|
IP65
|
IP65
|
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
|
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
|
|
|
Boîtier de presse-étoupe
|
Boîtier de presse-étoupe
|
|
|
à revêtement poudre
|
à revêtement poudre
|
verzinkt
|
verzinkt
|
Fonte d'aluminium
|
Fonte d'aluminium
|
Acier
|
Acier
|
|
|
B10
|
B10
|
51 mm
|
51 mm
|
43 mm
|
43 mm
|
73 mm
|
73 mm
|
Verrouillage longitudinal
|
Verrouillage longitudinal
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
100 °C
|
40/100/21
|
40/100/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
4048879646383
|
4048879646390
|
1
|
1
|
85389099
|
85389099
|
|