France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble:
Installation | Raccordement
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
déplacer le produit
Modlink Heavy embase B10 version basse  IP65 Modlink Heavy embase B10 version basse IP65
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
Poids: 0.13 kg
No. d’art.: 70MH-GSENQ-B01C000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy embase B10 version haute  IP65 Modlink Heavy embase B10 version haute IP65
Avec levier de verrouillage double, sortie sur 1 côté M25
Poids: 0.37 kg
No. d’art.: 70MH-GSEHQ-B01C000

Livrable de suite.
latéral
latéral
M25
M25
500
500
IP65
IP65
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier à socle
Boîtier à socle
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier
Acier
B10
B10
56,5 mm
74,8 mm
54 mm
58 mm
94 mm
97 mm
Verrouillage transversal
Verrouillage transversal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879646222
4048879646239
85389099
85389099
1
1
* HT, plus frais d’envoi