France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Installation
Sortie de câble:
Installation | Raccordement
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier de couplage taille B16 version haute IP65 Modlink Heavy boitier de couplage taille B16 version haute IP65
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M32
Poids: 0.11 kg
No. d’art.: 70MH-GKFHQ-B01D000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy boitier de couplage taille B16 version basse IP65 Modlink Heavy boitier de couplage taille B16 version basse IP65
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M32
Poids: 0.2 kg
No. d’art.: 70MH-GKFNQ-B01D000

Livrable de suite.
droit
droit
M32
M32
500
500
IP65
IP65
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier d'accouplement
Boîtier d'accouplement
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier
Acier
B16
B16
78,6 mm
64,5 mm
43 mm
43 mm
135 mm
135 mm
Verrouillage transversal
Verrouillage transversal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
4048879646505
4048879646499
85389099
85389099
* HT, plus frais d’envoi