France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
déplacer le produit
Modlink Heavy embase taille B10 traversée de cloison IP65 Modlink Heavy embase taille B10 traversée de cloison IP65
Avec levier de verrouillage double
Poids: 0.143 kg
No. d’art.: 70MH-GAENQ-B000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy embase taille B10 traversée de cloison IP67 Modlink Heavy embase taille B10 traversée de cloison IP67
Avec levier de verrouillage double
Poids: 0.147 kg
No. d’art.: 70MH-GAENQ-B000100

Livrable de suite.
500
500
IP65
IP67
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé
Boîtier pour montage ultérieur
Boîtier pour montage ultérieur
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
Acier
Acier
B10
B10
28,5 mm
30 mm
43 mm
43 mm
93 mm
93 mm
Verrouillage transversal
Verrouillage transversal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
85389099
85389099
1
1
4048879644945
4048879647236
* HT, plus frais d’envoi