France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Installation | Raccordement
Cycles d’enfichage min.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Condition supplémentaire Indice de protection:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Type de boîtier:
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier:
Revêtement verrouillage:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau couvercle de protection:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Taille:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Catégorie climatique (EN CEI 60068-1):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
déplacer le produit
Modlink Heavy embase taille A10 traversée de cloison IP65 Modlink Heavy embase taille A10 traversée de cloison IP65
Avec levier de verrouillage simple
Poids: 0.109 kg
No. d’art.: 70MH-GABNL-B000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Modlink Heavy embase taille A10 traversée de cloison IP65 Modlink Heavy embase taille A10 traversée de cloison IP65
Avec levier de verrouillage simple et couvercle
Poids: 0.104 kg
No. d’art.: 70MH-GABNL-B000010

Livrable de suite.
500
500
IP65
IP65
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
enfiché, Verrouillé, Avec raccord à vis
Boîtier pour montage ultérieur
Boîtier pour montage ultérieur
à revêtement poudre
à revêtement poudre
verzinkt
verzinkt
NBR
NBR
Fonte d'aluminium
Fonte d'aluminium
-
Plastique
Acier
Acier
A10
A10
26 mm
26 mm
29,5 mm
29,5 mm
81 mm
81 mm
Verrouillage longitudinal
Verrouillage longitudinal
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27143424
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
4048879643030
4048879643047
85389099
85389099
1
1
* HT, plus frais d’envoi