Article |
|
Données techniques
|
Family construction form:
|
Indice de protection (EN CEI 60529):
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Tension de service CA max.:
|
Tension de service CC max.:
|
Courant de service max. par contact:
|
Caractéristiques techniques | Installation |
Section de raccordement min.:
|
Section de raccordement max.:
|
Diamètre de fil individuel min.:
|
Installation | Raccordement |
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
|
Wire insulation diameter max.:
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
Plage de serrage min.:
|
Plage de serrage max.:
|
Hauteur:
|
Largeur:
|
Profondeur:
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
ECLASS-6.1:
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
MSAL0-AF-R MOSA
Connecteur M12 Mosa mâle droit, 3 pôles, Max 32 VAC/DC - 3A, Section
Poids:
0.02 kg
No. d’art.:
7000-12501-0000000
|
|
|
|
|
MQ12
|
M12
|
IP67
|
IP67
|
|
|
250 V
|
32 V
|
250 V
|
32 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,5 mm²
|
0,5 mm²
|
1 mm²
|
1 mm²
|
0,1 mm
|
0,1 mm
|
|
|
1,6 mm
|
1,6 mm
|
2 mm
|
2 mm
|
-
|
0,6 Nm
|
|
|
enfiché, Vissé
|
enfiché, Vissé
|
|
|
-
|
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
|
5,5 mm
|
5,5 mm
|
8 mm
|
8 mm
|
-
|
57,3 mm
|
-
|
22 mm
|
-
|
22 mm
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
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
|
|
27279218
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC002635
|
|
|
4048879106658
|
4048879201827
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
|