France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Mode de fixation:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CA min.:
Tension de service CA max.:
Tension de service CC:
Tension de service CC min.:
Tension de service CC max.:
Courant de service max. par contact:
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Installation | Raccordement
Couple de serrage:
Couple de serrage vis de serrage:
Set de fixation:
Installation | Affectation des broches
Nombre de pôles:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Antipasitage supplémentaire:
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Données mécaniques | Données de montage
vis de fixation:
Plage de serrage min.:
Plage de serrage max.:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Connecteur EV SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis Connecteur EV SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis
Avec LED + VDR, 24VAC/DC, M16x1,5, câble 4-6mm
Poids: 0.028 kg
No. d’art.: 7000-29005-0000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Connecteur EV SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis Connecteur EV SVS Eco Forme A 18mm - Bornes à vis
Avec LED + VDR, 24VAC/DC, M20x1,5, câble 8-10mm
Poids: 0.029 kg
No. d’art.: 7000-29015-0000000

Livrable de suite.
enfiché, Vissé
enfiché, Vissé
IP65
IP65
24 V
24 V
20,4 V
20,4 V
26,4 V
26,4 V
24 V
24 V
20,4 V
20,4 V
26,4 V
26,4 V
1,5 A
1,5 A
jaune
jaune
0,5 mm²
0,5 mm²
1,5 mm²
1,5 mm²
0,4 Nm
0,4 Nm
0,2 Nm
0,2 Nm
M16 x 1.5
M20 x 1.5
2 + PE
2 + PE
enfiché, Vissé
enfiché, Verrouillé
Varistor
Varistor
Opaque
Opaque
NBR
NBR
PA
PA
M3
M3
6 mm
8 mm
8 mm
10 mm
-40 °C
-40 °C
90 °C
90 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279221
27279221
27440104
27440104
27440104
27440104
27440102
27440102
27440105
27440105
27440105
27440105
27440105
27440105
EC002062
EC002062
85366990
85366990
1
1
4048879187671
4048879294478
* HT, plus frais d’envoi