France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Family construction form:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max.:
Tension de service CC max.:
Courant de service max. par contact:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Diamètre de fil individuel min.:
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
Wire insulation diameter max.:
Couple de serrage:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Plage de serrage min.:
Plage de serrage max.:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
déplacer le produit
MSA-T-AC MOSA MSA-T-AC MOSA
Connecteur débrochable M12, mâle M12 droit, 4 pôles,
Poids: 0.02 kg
No. d’art.: 7000-12481-0000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis Connecteur M12 mâle droit, bornes à vis
4 pôles, max.0,75mm², câble 4-6mm
Poids: 0.023 kg
No. d’art.: 7000-12701-0000000

Livrable de suite.
-
M12
IP67
IP67
32 V
250 V
32 V
250 V
4 A
4 A
0,25 mm²
-
0,5 mm²
0,75 mm²
0,1 mm
-
1,2 mm
-
1,6 mm
-
0,6 Nm
0,6 Nm
Vissé, Monté
enfiché, Vissé
-
3
0,8 kV
2,5 kV
III
-
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
4 mm
4 mm
5,1 mm
6 mm
55 mm
60 mm
15 mm
20 mm
15 mm
20 mm
-25 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
27279221
27279221
27260702
-
27440102
27440104
27440102
27440104
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
85366990
85366990
4048879201841
4048879201667
-
* HT, plus frais d’envoi