Codage:
|
Matériau:
|
Ouverture de clé:
|
Indice de protection (EN CEI 60529):
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Tension de service CA max.:
|
Tension de service CC max.:
|
Tension de service CA (listé UL):
|
Tension de service CC (listé UL):
|
Courant de service max. par contact:
|
Installation | Raccordement |
Set de fixation:
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
Revêtement raccord à vis:
|
Matériau verrouillage:
|
Material screw connection:
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
Homologation (câble):
|
Poids de câble [G/m]:
|
Matériel fils:
|
Résistance (conducteur):
|
Ø des fils individuels (conducteur):
|
Structure (conducteur):
|
Section (conducteur):
|
AWG:
|
Matériau isolation des fils:
|
Propriétés du matériau, isolation des fils:
|
Dureté Shore isolation des fils:
|
Ø de conducteur avec isolation:
|
Couleur de fil/numérotation:
|
Groupe de fils toronnés:
|
Blindage:
|
Matériel gaine:
|
Propriétés du matériau (gaine):
|
Dureté Shore gaine:
|
Ø extérieur (gaine):
|
Couleur gaine:
|
Résistance chimique:
|
Tension nominale:
|
Tension d'essai:
|
Courant admissible:
|
Plage de températures (fixe):
|
Plage de températures (mobile):
|
Rayon de flexion (fixe):
|
Rayon de flexion (en mouvement):
|
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles):
|
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles):
|
Accélération (chaîne porte-câbles):
|
Classifications |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
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
MSDL0-UFD1.5
Connecteur débrochable M12, femelle M12 coudé, sans LED, 5 pôles {avec
Poids:
0.087 kg
No. d’art.:
7000-12361-2250150
|
|
|
|
|
1 m
|
1,5 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
enfiché, Vissé
|
enfiché, Vissé
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
125 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
enfiché, Vissé
|
enfiché, Vissé
|
3
|
3
|
1,5 kV
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
|
|
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
|
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
|
|
-
|
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
|
-
|
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
225
|
225
|
2 (PUR/PVC)
|
2 (PUR/PVC)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
54,78 g
|
54,78 g
|
Cordon Cu, nu
|
Cordon Cu, nu
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
|
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
|
5× 0.34 mm²
|
5× 0.34 mm²
|
similaire à AWG 22
|
similaire à AWG 22
|
PVC
|
PVC
|
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
|
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
|
43 ±5 D
|
43 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement
|
br, no, ble, bla, ve-ja rayé longitudinalement
|
5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
|
5 fils toronnés autour d'un élément de remplissage
|
non
|
non
|
PUR/PVC
|
PUR/PVC
|
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
|
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
|
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
|
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
|
5.0 mm ±5%
|
5.0 mm ±5%
|
gris
|
gris
|
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
|
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
|
UL 300 V AC
|
UL 300 V AC
|
2000 V AC
|
2000 V AC
|
selon DIN VDE 0298-4
|
selon DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-30...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
10× Ø ext.
|
10× Ø ext.
|
15× Ø ext.
|
15× Ø ext.
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3.3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 5 m/s²
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
4048879433808
|
4048879205887
|
85444290
|
85444290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|