France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Longueur du câble:
Couple de serrage:
Mode de fixation:
Family construction form:
Filetage:
convient pour gaine striée (Ø intérieur):
Codage:
Matériau:
Ouverture de clé:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max.:
Tension de service CC max.:
Tension de service CA (listé UL):
Tension de service CC (listé UL):
Courant de service max. par contact:
Installation | Raccordement
Set de fixation:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement verrouillage:
Revêtement raccord à vis:
Matériau verrouillage:
Material screw connection:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Additional condition temperature range:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Produit standard:
Spécifications du câble
Câble
Identification du câble:
Type de câble:
Homologation (câble):
Poids de câble [G/m]:
Matériel fils:
Résistance (conducteur):
Ø des fils individuels (conducteur):
Structure (conducteur):
Section (conducteur):
AWG:
Matériau isolation des fils:
Propriétés du matériau, isolation des fils:
Dureté Shore isolation des fils:
Ø de conducteur avec isolation:
Couleur de fil/numérotation:
Groupe de fils toronnés:
Blindage:
Matériel gaine:
Propriétés du matériau (gaine):
Dureté Shore gaine:
Ø extérieur (gaine):
Couleur gaine:
Résistance chimique:
Tension nominale:
Tension d'essai:
Courant admissible:
Plage de températures (fixe):
Plage de températures (mobile):
Rayon de flexion (fixe):
Rayon de flexion (en mouvement):
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles):
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles):
Accélération (chaîne porte-câbles):
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende M12 Bu. ger. mit freiem Leitungsende
PUR/PVC-OB 4x0,34 schwarz 3,5m
Poids: 0.145 kg
No. d’art.: 7000-12221-6240350

non disponible
déplacer le produit
MSBL0-T 624 4,0m MSBL0-T 624 4,0m
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 4
Poids: 0.163 kg
No. d’art.: 7000-12221-6240400

non disponible
3,5 m
4 m
0,6 Nm
0,6 Nm
enfiché, Vissé
enfiché, Vissé
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
10 mm
10 mm
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
250 V
250 V
250 V
250 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
M12 x 1
M12 x 1
enfiché, Vissé
enfiché, Vissé
3
3
2,5 kV
2,5 kV
I
I
Nickeled
Nickeled
nickel plated
nickel plated
Zinc moulé
Zinc moulé
Zinc moulé
Zinc moulé
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
depending on cable quality
depending on cable quality
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
624
624
2 (PUR/PVC)
2 (PUR/PVC)
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
42,68 g
42,68 g
Cordon Cu, nu
Cordon Cu, nu
max. 57 Ω/km (20 °C)
max. 57 Ω/km (20 °C)
0.1 mm
0.1 mm
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
4× 0.34 mm²
4× 0.34 mm²
similaire à AWG 22
similaire à AWG 22
PVC
PVC
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
43 ±5 D
43 ±5 D
1.25 mm ±5%
1.25 mm ±5%
br, no, ble, bla
br, no, ble, bla
4 fils toronnés
4 fils toronnés
non
non
PUR/PVC
PUR/PVC
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
4.6 mm ±5%
4.6 mm ±5%
noir
noir
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
UL 300 V AC
UL 300 V AC
2000 V AC
2000 V AC
selon DIN VDE 0298-4
selon DIN VDE 0298-4
-30...+80 °C
-30...+80 °C
-5...+80 °C
-5...+80 °C
10× Ø ext.
10× Ø ext.
15× Ø ext.
15× Ø ext.
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 2 Mio. (25 °C)
max. 3.3 m/s
max. 3.3 m/s
max. 5 m/s²
max. 5 m/s²
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
27060311
EC001855
EC001855
85444290
85444290
4048879212243
4048879284943
1
1
* HT, plus frais d’envoi