Article |
|
Données techniques
|
Longueur du câble:
|
Couple de serrage:
|
Mode de fixation:
|
Family construction form:
|
Filetage:
|
convient pour gaine striée (Ø intérieur):
|
Codage:
|
Matériau:
|
Nombre de pôles:
|
Ouverture de clé:
|
Indice de protection (EN CEI 60529):
|
Longueur non gainée:
|
Caractéristiques électriques | Alimentation |
Tension de service CA max.:
|
Tension de service CC max.:
|
Tension de service CA (listé UL):
|
Tension de service CC (listé UL):
|
Courant de service max. par contact:
|
Installation | Raccordement |
Longueur non gainée:
|
Set de fixation:
|
Protection des appareils | Électrique |
Condition supplémentaire Indice de protection:
|
Degré de pollution:
|
Tension de choc assignée:
|
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
|
Données mécaniques | Données du matériau |
Revêtement verrouillage:
|
Revêtement raccord à vis:
|
Matériau verrouillage:
|
Material screw connection:
|
Données mécaniques | Données de montage |
Mode de fixation:
|
Caractéristiques environnementales | Climatique |
Température de service min.:
|
Température de service max.:
|
Additional condition temperature range:
|
Produit standard:
|
Spécifications du câble
|
Câble |
Identification du câble:
|
Type de câble:
|
Homologation (câble):
|
Poids de câble [G/m]:
|
Matériel fils:
|
Résistance (conducteur):
|
Ø des fils individuels (conducteur):
|
Structure (conducteur):
|
Section (conducteur):
|
AWG:
|
Matériau isolation des fils:
|
Propriétés du matériau, isolation des fils:
|
Dureté Shore isolation des fils:
|
Ø de conducteur avec isolation:
|
Couleur de fil/numérotation:
|
Groupe de fils toronnés:
|
Blindage:
|
Matériel gaine:
|
Propriétés du matériau (gaine):
|
Dureté Shore gaine:
|
Ø extérieur (gaine):
|
Couleur gaine:
|
Résistance chimique:
|
Tension nominale:
|
Tension d'essai:
|
Courant admissible:
|
Plage de températures (fixe):
|
Plage de températures (mobile):
|
Rayon de flexion (fixe):
|
Rayon de flexion (en mouvement):
|
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles):
|
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles):
|
Accélération (chaîne porte-câbles):
|
Classifications |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
données commerciales |
Unité de conditionnement:
|
GTIN:
|
Numéro du tarif douanier:
|
Approbations
|
Certificates |
|
|
|
|
|
|
|
|
MSBL0-RFB7,5
Connecteur débrochable M12, femelle M12 droit, sans LED, 3 pôles {NC}
Poids:
0.259 kg
No. d’art.:
7000-12181-2230750
|
|
|
|
|
6 m
|
7,5 m
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
enfiché, Vissé
|
enfiché, Vissé
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
PUR
|
PUR
|
3
|
3
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
20 mm
|
20 mm
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
20 mm
|
20 mm
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
enfiché, Vissé
|
enfiché, Vissé
|
3
|
3
|
2,5 kV
|
2,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
Nickeled
|
Nickeled
|
nickel plated
|
nickel plated
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
Zinc moulé
|
|
|
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
|
enfiché, Vissé, Protection contre les vibrations
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
depending on cable quality
|
depending on cable quality
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
223
|
223
|
2 (PUR/PVC)
|
2 (PUR/PVC)
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
35,97 g
|
35,97 g
|
Cordon Cu, nu
|
Cordon Cu, nu
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
0.1 mm
|
0.1 mm
|
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
|
42× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
|
3× 0.34 mm²
|
3× 0.34 mm²
|
similaire à AWG 22
|
similaire à AWG 22
|
PVC
|
PVC
|
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
|
sans CFC, cadmium, silicone et plomb
|
43 ±5 D
|
43 ±5 D
|
1.25 mm ±5%
|
1.25 mm ±5%
|
br, no, ble
|
br, no, ble
|
3 fils toronnés
|
3 fils toronnés
|
non
|
non
|
PUR/PVC
|
PUR/PVC
|
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
|
sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
|
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
|
80 ±5 A (gaine interne PVC) ; 85 ±5 A (gaine PUR)
|
4.3 mm ±5%
|
4.3 mm ±5%
|
gris
|
gris
|
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
|
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
|
UL 300 V AC
|
UL 300 V AC
|
2000 V AC
|
2000 V AC
|
selon DIN VDE 0298-4
|
selon DIN VDE 0298-4
|
-30...+80 °C
|
-30...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
-5...+80 °C
|
10× Ø ext.
|
10× Ø ext.
|
15× Ø ext.
|
15× Ø ext.
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
max. 3.3 m/s
|
max. 3.3 m/s
|
max. 5 m/s²
|
max. 5 m/s²
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
4048879214056
|
4048879214049
|
85444290
|
85444290
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|