France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Mode de fixation:
Revêtement du contact:
Family construction form:
Matériau contact:
Matériau:
Nombre de pôles:
Ouverture de clé:
Indice de protection (EN CEI 60529):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA:
Tension de service CA max.:
Tension de service CC:
Tension de service CC max.:
Courant de service max. par contact:
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement min.:
Section de raccordement max.:
Installation | Raccordement
Diamètre min. de l'isolation du conducteur:
Wire insulation diameter max.:
Type de raccordement:
Set de fixation:
Cycles d’enfichage min.:
Installation | Affectation des broches
Codage:
Protection des appareils | Électrique
Condition supplémentaire Indice de protection:
Degré de pollution:
Tension de choc assignée:
Résistance d'isolation min.:
Groupe de matériaux isolants (CEI 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60664-1):
Catégorie de surtension (EN 60950-1):
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du contact:
Revêtement verrouillage:
Matériau joint:
Matériau boîtier:
Matériau support de contact:
Matériau verrouillage:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Plage de serrage min.:
Plage de serrage max.:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Type de verrouillage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Important installation notes
Note on strain relief:
Note on bending radius:
Produit standard:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Connecteur M8 femelle droit, bornes à vis Connecteur M8 femelle droit, bornes à vis
4 pôles, 0,14-0,5mm²
Poids: 0.02 kg
No. d’art.: 7000-08631-0000000

Livrable de suite.
déplacer le produit
Connecteur MOSA M8 femelle droit à raccordement rapide Connecteur MOSA M8 femelle droit à raccordement rapide
4 pôles - 0,25-0,5mm²
Poids: 0.006 kg
No. d’art.: 7000-08385-0000000

Livrable de suite.
-
enfiché, Vissé
doré
-
M8
M8
Laiton
Alliage en cuivre
-
PA
4
4
SW12.5
-
IP67
IP65, IP67
-
30 V
50 V
-
-
30 V
60 V
-
4 A
4 A
0,14 mm²
0,25 mm²
0,5 mm²
0,5 mm²
-
1,1 mm
-
1,55 mm
Bornes à vis SK
Bornes autodénudantes (IDC)
-
M8 x 1
-
100
A
-
enfiché, Vissé
enfiché, Vissé
3
3
1,5 kV
0,8 kV
100 MΩ
100 MΩ
-
III
III
-
II
II
-
doré
-
Nickeled
-
NBR
PBT
-
PA66
TPU
-
Zinc moulé
-
Vis moletée, Écrou moleté
2,5 mm
2,5 mm
5 mm
5 mm
45 mm
-
12 mm
-
12 mm
-
-
Schraubgewinde
-40 °C
-25 °C
85 °C
80 °C
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
Attention: Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces.
-
DIN EN 61076-2-114 (M8)
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
4048879224505
4048879784818
1
1
85366990
85366990
-
-
-
* HT, plus frais d’envoi