France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Valeurs caractéristiques de sécurité
DCavg (EN ISO 13849-1):
Durée d'utilisation:
Catégorie (EN ISO 13849-1):
Niveau de performance (EN ISO 13849-1):
SIL (IEC 61508):
Caractéristiques électriques | Alimentation
Puissance absorbée max.:
Puissance apparente max.:
Courant total max.:
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d’entrée CC:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Caractéristiques électriques | Sortie
Nombre de contacts auxiliaires:
Nombre de sorties d'alarme:
Nombre de contacts de sécurité:
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CC-13 STOP0 (EN CEI 60947-5-1):
Contacts auxiliaires:
Tension de commutation CA max.:
Tension de commutation CC max.:
Contacts de sécurité:
Courant de commutation max.:
Pouvoir de coupure contacts de sécurité STOP 0:
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie:
Protection des appareils | Électrique
Durée de vie électrique:
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact:
Propriétés du matériau, contact:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Derating à partir de:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Relais de sécurité MIRO SAFE+ Switch BCS L 24 Relais de sécurité MIRO SAFE+ Switch BCS L 24
24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF
Poids: 0.23 kg
No. d’art.: 3000-33113-3020020

Livrable de suite.
déplacer le produit
Relais de sécuritéMIRO SAFE+ Switch H L 24 Relais de sécuritéMIRO SAFE+ Switch H L 24
24 VAC/DC - 3 NO / 1 NF
Poids: 0.24 kg
No. d’art.: 3000-33113-3020012

Livrable de suite.
99 %
99 %
20 a
20 a
4
4
e
e
3
3
1,8 W
2 W
4,4 VA
4,9 VA
24 A
24 A
24 V
24 V
20,4 V
20,4 V
26,4 V
26,4 V
24 V
24 V
20,4 V
20,4 V
28,8 V
28,8 V
1
1
-
-
3
3
6 A @ 230 V
6 A @ 230 V
6 A @ 24 V
6 A @ 24 V
41-42
41-42
250 V
250 V
250 V
250 V
13-14, 23-24, 33-34
13-14, 23-24, 33-34
8 A
8 A
max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
max. 250 V AC/8 A ; min. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), avec un branchement de protection approprié
En fonction de la charge
En fonction de la charge
10000000 Cycles
10000000 Cycles
10000000 Cycles
10000000 Cycles
Ag Sn O
Ag Sn O
Auto-nettoyant, À guidage forcé
Auto-nettoyant, À guidage forcé
geschnappt
geschnappt
rail porteur, (EN 60715)
rail porteur, (EN 60715)
100 mm
100 mm
22,5 mm
22,5 mm
121 mm
121 mm
-25 °C
-25 °C
60 °C
60 °C
45 °C
45 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
4
4
S 21
34
42
24
X 2
14
A 2
42
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
4
4
S 22
X 3
41
S 22
X 1
S 21
A 1
A 2
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
4
4
S 12
X 2
14
S 12
24
S 11
34
A 1
Bornes à ressort FK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
noir
noir
4
4
S 11
33
13
23
23
13
33
41
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
27371819
EC001449
EC001449
4048879367547
4048879367523
85364900
85364900
1
1
-
* HT, plus frais d’envoi