France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle:
Nombre max. d'appareils branchés en série:
Possibilité de connexion en parallèle:
Branchement série:
Degré de sécurité:
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire:
Caractéristique du fusible amont:
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 2 CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Choc de courant d'appel max.:
Fusible amont externe par phase max.:
Rendement:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC:
Tension de sortie CC min.:
Tension de sortie CC max.:
Tension de sortie réglable:
Courant de sortie:
Pontage en cas de panne de secteur min.:
Pontage en cas de panne de secteur max.:
Ondulation résiduelle effective max.:
Spikes (s-s) max.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Protection contre les surcharges Sortie:
Protection en court-circuit sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Derating à partir de:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement):
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement):
Produit standard:
CEM:
Low Voltage Directive:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Picco 12V/10W - Alimentation à découpage monophasée Picco 12V/10W - Alimentation à découpage monophasée
Entrée: 110-230VAC / Sortie: 24 - 28VDC - bornes à ressort
Poids: 0.26 kg
No. d’art.: 87113

non disponible
déplacer le produit
Alimentation monophasée Eco-Rail-2 Alimentation monophasée Eco-Rail-2
Entrée : 90-264VAC - Sortie : 24V/1,3ADC
Poids: 0.4 kg
No. d’art.: 85131

Livrable de suite.
5
-
2
2
oui
non
oui
oui
SELV
-
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
2 A
-
Inerte
115 V
100 V
230 V
240 V
100 V
100 V
240 V
240 V
120 V
-
370 V
-
0,6 A
0,7 A
0,4 A
0,4 A
40 A
10 A @ 230 V
10 A
-
86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
83 % @ 115 V AC, 84 % @ 230 V AC
24 V
24 V
24 V
23 V
28 V
28 V
oui
oui
1,25 A
1,3 A
10 ms @ 115 V AC
-
25 ms @ 115 V AC
-
20 mV
10 mV
100 mV
50 mV
IP20
IP20
oui
oui
oui
oui
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, (EN 60715)
Rail porteur TH35, (EN 60715)
91 mm
150 mm
53 mm
50 mm
57 mm
72 mm
0 °C
0 °C
50 °C
40 °C
50 °C
40 °C
-25 °C
-20 °C
85 °C
85 °C
20 %
20 %
90 % Sans condensation
90 % Sans condensation
IEC 61010-2-201
-
EN 55022 B, EN 61000-3-2
-
EN 61204-3
-
-
Bornes à ressort FK
-
borne
-
female
-
vert
-
3
-
PE
-
N
-
L
-
Bornes à ressort FK
-
borne
-
female
-
vert
-
4
-
-
-
-
-
+
-
+
27049002
27049002
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
-
27040701
-
27040701
-
27040701
EC002540
EC002540
85044095
85044083
1
1
4048879299459
4048879694452
-
-
-
-
* HT, plus frais d’envoi