France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Nombre max d'appareils branchés en parallèle:
Nombre max. d'appareils branchés en série:
Possibilité de connexion en parallèle:
Branchement série:
Degré de sécurité:
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Fusible interne côté primaire:
Caractéristique du fusible amont:
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 2 CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Choc de courant d'appel max.:
Fusible amont externe par phase max.:
Rendement:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CC:
Tension de sortie CC min.:
Tension de sortie CC max.:
Tension de sortie réglable:
Courant de sortie:
Pontage en cas de panne de secteur min.:
Pontage en cas de panne de secteur max.:
Ondulation résiduelle effective max.:
Spikes (s-s) max.:
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529):
Protection contre les surcharges Sortie:
Protection en court-circuit sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Derating à partir de:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Humidité relative de l'air min. (fonctionnement):
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement):
Produit standard:
CEM:
Low Voltage Directive:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Unité de conditionnement:
Numéro du tarif douanier:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Picco 24V/10W - Alimentation à découpage monophasée Picco 24V/10W - Alimentation à découpage monophasée
Entrée : 110-230VAC / Sortie : 24-28VDC/0,42A - bornes à ressort
Poids: 0.07 kg
No. d’art.: 87111

non disponible
déplacer le produit
Alimentation monophasée Eco-Rail-2 Alimentation monophasée Eco-Rail-2
Entrée : 90-264VAC - Sortie : 24V/1,3ADC
Poids: 0.4 kg
No. d’art.: 85131

Livrable de suite.
5
-
2
2
oui
non
oui
oui
SELV
-
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
2 A
-
Inerte
115 V
100 V
230 V
240 V
100 V
100 V
240 V
240 V
120 V
-
370 V
-
0,2 A
0,7 A
0,12 A
0,4 A
30 A
10 A @ 230 V
10 A
-
86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC
83 % @ 115 V AC, 84 % @ 230 V AC
24 V
24 V
24 V
23 V
28 V
28 V
oui
oui
0,42 A
1,3 A
10 ms @ 115 V AC
-
25 ms @ 115 V AC
-
20 mV
10 mV
100 mV
50 mV
IP20
IP20
oui
oui
oui
oui
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, (EN 60715)
Rail porteur TH35, (EN 60715)
-
150 mm
-
50 mm
-
72 mm
0 °C
0 °C
50 °C
40 °C
50 °C
40 °C
-25 °C
-20 °C
85 °C
85 °C
20 %
20 %
90 % Sans condensation
90 % Sans condensation
IEC 61010-2-201
-
EN 55022 B, EN 61000-3-2
-
EN 61204-3
-
-
Bornes à ressort FK
-
borne
-
female
-
vert
-
3
-
PE
-
N
-
L
-
Bornes à ressort FK
-
borne
-
female
-
vert
-
4
-
-
-
-
-
+
-
+
27049002
27049002
-
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
-
27040701
-
27040701
-
27040701
EC002540
EC002540
1
1
85044095
85044083
4048879299435
4048879694452
-
-
-
-
* HT, plus frais d’envoi