France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA:
Tension d'entrée CA min.:
Tension d'entrée CA max.:
Tension d’entrée CC:
Tension d'entrée CC min.:
Tension d’entrée CC max.:
Courant d’entrée:
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-12 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1):
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1):
Fréquence de commutation max.:
Puissance de coupure CA max.:
Puissance de coupure CC max.:
Tension de commutation CA max.:
Tension de commutation CC max.:
Courant de commutation CC:
Courant de commutation max. par sortie de signal:
Courant de commutation max.:
Diagnostics
Indicateur d'état à LED:
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie:
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée:
Durée de vie électrique:
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique:
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max.:
Temps de réponse max.:
Temps de rebondissement max.:
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
Type de connexion 4
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 2:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
GTIN:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
Relaismodul MIRO 12,4mm 1104 AC/DC Relaismodul MIRO 12,4mm 1104 AC/DC
1EING.REL-2U,MR1M-2W5M02/001-12MS1
Poids: 0.054 kg
No. d’art.: 52136

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
MIRO Relais d'entrée / 110 VAC/DC -2 contacts inv MIRO Relais d'entrée / 110 VAC/DC -2 contacts inv
Module-relais, 110 V AC/DC, relais d'entrée -avec connexion sur bornes
Poids: 0.046 kg
No. d’art.: 6652136

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
110 V
110 V
95 V
95 V
121 V
121 V
110 V
110 V
95 V
95 V
121 V
121 V
7 mA
7 mA
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
6 A @ 24, 6 A @ 110 V, 6 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
1 A @ 24 V, 0,2 A @ 110 V, 0,1 A @ 230 V
10 Hz
10 Hz
1500 VA
1500 VA
120 W
120 W
250 V
250 V
250 V
250 V
1 mA
1 mA
20 mA
20 mA
6 A
6 A
vert
vert
En fonction de la charge
En fonction de la charge
4 kV
4 kV
20000000 Cycles
20000000 Cycles
20000000 Cycles
20000000 Cycles
15 ms
15 ms
10 ms
10 ms
1,5 ms
1,5 ms
Ag Sn O2 hv
Ag Sn O2 hv
geschnappt
geschnappt
rail porteur, (EN 60715)
rail porteur, (EN 60715)
90 mm
90 mm
12,4 mm
12,4 mm
70 mm
65 mm
-20 °C
-25 °C
55 °C
60 °C
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
2
2
12
12
22
22
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
2
2
11
11
21
21
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
2
2
14
14
24
24
Bornes à vis SK
Bornes à ressort FK
borne
borne
female
female
vert
vert
2
2
A 1
A 1
A 2
A 2
27371001
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
27371601
EC001437
EC001437
85364900
85364900
1
1
4048879027052
4048879021982
* HT, plus frais d’envoi