France

Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +33 3 89 50 78 78

Comparaison des articles

 Transférer
Article
Données techniques
Caractéristiques techniques | Caractéristiques électriques
Degré de sécurité:
Caractéristiques électriques | Alimentation
Fréquence du réseau:
Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée 1 CA:
Tension d'entrée 1 CA min.:
Tension d'entrée 1 CA max.:
Tension d'entrée 2 CA:
Tension d'entrée 2 CA min.:
Tension d'entrée 2 CA max.:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 1 CA:
Courant d'entrée à la tension d'entrée 2 CA:
Inrush current at input voltage 1:
Inrush current at input voltage 2:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 1:
Courant de court-circuit à la tension d'entrée 2:
Caractéristiques électriques | Sortie
Tension de sortie CA:
Tension de sortie réglable:
Puissance de coupure CA max.:
Protection des appareils | Électrique
Tension d'essai d'isolement entrée - sortie:
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation:
Suitable for mounting type:
Dimension de fixation a:
Dimension de fixation b:
Dimension de fixation c:
Hauteur:
Largeur:
Profondeur:
Diamètre alésage:
Longueur de l'alésage:
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min.:
Température de service max.:
Température de stockage min.:
Température de stockage max.:
Produit standard:
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1:
Type de connexion 2:
Type de connexion 1
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 1:
PIN 3:
PIN 4:
PIN 5:
Type de connexion 2
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Nombre de pôles:
PIN 2:
Type de connexion 3
Type de raccordement:
Family construction form:
Gender:
Couleur support de contact:
Nombre de pôles:
PIN 1:
Classifications
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
données commerciales
GTIN:
Numéro du tarif douanier:
Unité de conditionnement:
Approbations
Certificates
Certificate
Certificate
Certificate
déplacer le produit
MTS Einphasen Sicherheitstransformator MTS Einphasen Sicherheitstransformator
P: 40VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 24VAC
Poids: 0.8 kg
No. d’art.: 6686360

Contactez-nous pour connaître la disponibilité
déplacer le produit
MTS 0040-230-400+-15V/24 MTS 0040-230-400+-15V/24
Transformateurs? monophasé, 230/400 V AC +/- 15%, 24 V AC, 40
Poids: 0.8 kg
No. d’art.: 86360

Livrable de suite.
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
230 V
230 V
195,5 V
195,5 V
264,5 V
264,5 V
400 V
400 V
340 V
340 V
460 V
460 V
0,24 A
0,24 A
0,138 A
0,138 A
1,35 A
1,35 A
0,78 A
0,78 A
1,75 A
1,75 A
1 A
1 A
24 V
24 V
non
non
40 VA
40 VA
4 kV
4 kV
geschnappt
geschnappt
Rail porteur TH35, Fixation par trou oblong, (EN 60715)
Rail porteur TH35, Fixation par trou oblong, (EN 60715)
56 mm
56 mm
56 mm
56 mm
4,8 mm
4,8 mm
78 mm
78 mm
78 mm
78 mm
93 mm
93 mm
4,8 mm
4,8 mm
8,4 mm
8,4 mm
-20 °C
-20 °C
40 °C
40 °C
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0
Input
Input
Output
Output
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
5
5
+ 15 V
+ 15 V
- 15 V
- 15 V
230 V
230 V
400 V
400 V
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
2
2
24 V DC
24 V DC
Bornes à vis SK
Bornes à vis SK
borne
borne
female
female
metallic
metallic
1
1
PE
PE
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
27031302
EC002486
EC002486
4048879066020
4048879078450
85043180
85043180
1
1
* HT, plus frais d’envoi