Votre tableau doit inclure une entête. les séparateurs acceptés sont le point-virgule, la virgule et le tiret . Assurez-vous que vos paramètres sont corrects avant d'importer le fichier.
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
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 27m
 
PUR-JZ 4x0,75 schwarz UL, CSA 5m
 
PUR-OB 4x0,25 schwarz 10m
Cet article ne peut être commandé.
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 20m
 
PUR-OB 2x0,5 grau UL,CSA+schleppk. 15m
 
PUR-OB 3x0,34 schwarz 2m
 
Câble PVC 8x0.25 gris UL/CSA - 20m
 
PUR-OB 3x0,34 gelb UL, CSA 2m
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 1,5m
 
PUR AWG20+26 gesch. gn UL/CSA+robot+schleppk. 0,3m
 
Connecteur M12 sortie fils, M12 femelle droit noir, Sans LED, 5 pôles
 
PUR 4xAWG20+1x4xAWG26 geschirmt gn UL/CSA 2m
 
Avec levier de verrouillage double, sortie en haut M25
 
PUR 4x0.34 sw UL/CSA+schleppk. 2,5m
 
Câble PUR-OB 5x0,34 noir UL, CSA 3m
 
 
* HT, plus frais d’envoi