Photo non contractuelle
modlight50-BBF-115
24 V DC Elément de connexions de base + Buzzer + Flash
No.d'art.: | 4000-75050-1100003 |
Poids: | 0.2 kg |
Pays d'origine: | ID |
Livrable de suite.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service CC min. | 21,6 V |
Tension de service CC max. | 26,4 V |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Verrouillé |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | noir |
---|---|
Matériau boîtier | Plastique |
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 180 mm |
---|---|
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 50 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -30 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 10 |
PIN 1 | LED-Modul RD |
PIN 2 | LED-Modul YE |
PIN 3 | LED-Modul GN |
PIN 4 | LED-Modul BU |
PIN 5 | LED-Modul CL |
PIN 6 | 1 : Continuous tone |
PIN 7 | 2 : Interval tone |
PIN 8 | Continuous light COM |
PIN 10 | 24 V DC |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27371232 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27371232 |
ECLASS-8.0 | 27371232 |
ECLASS-9.0 | 27371232 |
ETIM-5.0 | EC001155 |
GTIN | 4048879319829 |
Numéro du tarif douanier | 85319000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tuyau pour la colonne de signalisation ----
---- Pied pour mât de signalisation ----