Caractéristiques électriques | Alimentation
Type de tension de service |
DC |
Tension de fonctionnement US CC |
24 V |
Tension de service US CC min. |
18 V |
Tension de service US CC max. |
30 V |
Puissance absorbée max. |
3,8 W |
Consommation électrique max. |
183 mA |
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant actionneur UA max. par sortie |
16000 mA |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre d'interfaces matérielles (Industrial Ethernet) |
6 |
Protocole pris en charge |
PROFINET, Ethernet |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Topology type |
Linéaire, Étoile, Réseau, En anneau |
Auto-crossover |
oui |
Auto-négociation |
oui |
Polarité automatique |
oui |
Duplex |
Duplex intégral ou semi-duplex |
Auto-Sensing |
oui |
Topologie de ligne (cascade de commutateurs max.) |
64 |
Topologie réseau |
RSTP |
Tampon de paquets |
2 Mbit |
Topologie en anneau |
RSTP |
Type de commutateur |
managed |
Processus de commutation |
Store & Forward |
Mode de transmission (port 1) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 2) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 3) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 4) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 5) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 6) |
1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Communication industrielle | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) |
non |
IRT (application) |
non |
IRT (communication réseau) |
non |
Client MRP |
oui |
PROFINET Netload Class |
III |
Temps de cycle min. PROFINET |
128 ms |
Adressage PROFINET |
DCP |
Classe de conformité PROFINET |
B |
Spécification PROFINET |
V2.4 |
PROFIenergy |
non |
Shared Device/Input |
non |
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Préréglage IP |
0.0.0.0/24 |
Webserver |
HTTPS |
Switch Management
Adressage |
Client BOOTP/DHCP, DCP, Ligne de commande SSHv2, Gestion basée sur le web |
AutoUpdateX compatible from version |
3.6 |
Gestion des fichiers de configuration |
Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) |
Client |
Priorisation (IEEE 802.1D/p) |
(Mappage CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) |
8 files d'attente |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) |
ON par défaut |
Simple Network Management Protocol (SNMP) |
v1 + v2c + v3 (actifs par défaut) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) |
oui |
VLAN max. (IEEE 802.1Q) |
64 |
Synchronisation temporelle |
Horloge temps réel, Client NTP |
Diagnostics
Contact d'alarme |
non |
Maintenance à distance |
Open VPN Client |
Indicateur à LED |
Puissance, Connexion Ethernet/trafic de données |
Informations réseau |
Détection du voisinage (LLDP, IEEE 802.1AB), Notifications MAC |
Mise en miroir de port |
1:1, N:1 |
RMON |
oui |
Traps SNMP |
oui |
Syslog |
oui |
Information système |
Indicateur de surcharge, Informations sur l'appareil, Tension d’entrée, Température de l'appareil |
Installation | Raccordement
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. |
3000 m |
Indice de protection (EN CEI 60529) |
IP65, IP67 |
Classe de protection (EN IEC 61140) |
III |
Protection contre les surcharges alimentation des appareils |
non |
Protection contre les inversions de polarité |
oui |
Degré de pollution |
3 |
Circuit de protection d'entrée |
Varistor, Antiparasite |
Protection anti courts-circuits |
oui |
Protection contre les surtensions |
oui |
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) |
30 g, 11 ms |
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) |
3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier |
silver |
Matériau boîtier |
Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net |
904 g |
Mode de fixation |
Vissé |
position de montage |
Arbitraire |
Hauteur |
225 mm |
Largeur |
63 mm |
Profondeur |
37,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission |
IEC 61000-6-3 |
Immunity to interference |
IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. |
-40 °C |
Ambient temperature max. |
55 °C |
Derating à partir de |
40 °C |
Température de stockage min. |
-40 °C |
Température de stockage max. |
85 °C |
Température de transport min. |
-40 °C |
Température de transport max. |
85 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) |
95 % |
Relative humidity max. (storage, transport) |
95 % |
Assembly location |
Interior |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTTF |
84 a, SN 29500 |
Condition supplémentaire MTTF, MTBF |
40 °C |
Environmental product conformity
REACH |
(EC) No 1907/2006 |
REACH-SVHC |
(EC) No 1907/2006 |
RoHS |
2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS |
25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE |
2012/19/EU | Category 5 |
CE |
2014/30/EU 2011/65/EU |
UKCA |
Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Homologation
UL |
UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
ULc |
CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
|
oui |