Xelity 6TX ProfiNet Managed Switch mit 1000Mbit + 4 Power M12 IP67 M12L
4-polig
No.d'art.: | 58847 |
Poids: | 0.904 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Xelity Hybrid Switches are the ideal solution for connecting up to four cameras and other network participants (under 100W output power) via standardized M12 a-coded connections for power supply and M12 x-coded connections for Ethernet data connection.
The NEC Class 2 protection of the power outputs and the integrated Mico overcurrent protection ensure that the connected participants and the cables are electrically protected.
Thanks to the proven IP67 housing concept, the switches fit seamlessly into your decentralized installation concepts. The devices are used in intralogistics, in machine vision and everywhere else where Ethernet cameras are used.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Type de tension de service | DC |
---|---|
Tension de fonctionnement US CC | 24 V |
Tension de service US CC min. | 18 V |
Tension de service US CC max. | 30 V |
Puissance absorbée max. | 3,8 W |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Nombre d'interfaces matérielles (Industrial Ethernet) | 6 |
---|---|
Protocole pris en charge | PROFINET, Ethernet |
Communication industrielle | Fonctionnalité Ethernet
Topology type | Linéaire, Étoile, Réseau, En anneau |
---|---|
Auto-crossover | oui |
Auto-négociation | oui |
Polarité automatique | oui |
Duplex | Duplex intégral ou semi-duplex |
Auto-Sensing | oui |
Topologie de ligne (cascade de commutateurs max.) | 64 |
Topologie réseau | RSTP |
Tampon de paquets | 2 Mbit |
Topologie en anneau | RSTP |
Type de commutateur | managed |
Processus de commutation | Store & Forward |
Mode de transmission (port 1) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 2) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 3) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 4) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 5) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Mode de transmission (port 6) | 1 GBASE-T, 100 BASE-T(X), 10 BASE-T |
Communication industrielle | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | non |
---|---|
IRT (application) | non |
IRT (communication réseau) | non |
Client MRP | oui |
PROFINET Netload Class | III |
Temps de cycle min. PROFINET | 128 ms |
Adressage PROFINET | DCP |
Classe de conformité PROFINET | B |
Spécification PROFINET | V2.4 |
PROFIenergy | non |
Shared Device/Input | non |
Communication industrielle | Fonctions IIoT
Préréglage IP | 0.0.0.0/24 |
---|---|
Webserver | HTTPS |
Switch Management
Adressage | Client BOOTP/DHCP, DCP, Ligne de commande SSHv2, Gestion basée sur le web |
---|---|
AutoUpdateX compatible from version | 3.6 |
Gestion des fichiers de configuration | Webserver, FTP, TFTP, HTTP |
MRP (IEC 62439-2) | Client |
Priorisation (IEEE 802.1D/p) | (Mappage CoS/DSCP) |
QoS (IEEE 802.1p) | 8 files d'attente |
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | ON par défaut |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (actifs par défaut) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | oui |
VLAN max. (IEEE 802.1Q) | 64 |
Synchronisation temporelle | Horloge temps réel, Client NTP |
Diagnostics
Contact d'alarme | non |
---|---|
Maintenance à distance | Open VPN Client |
Indicateur à LED | Puissance, Connexion Ethernet/trafic de données |
Informations réseau | Détection du voisinage (LLDP, IEEE 802.1AB), Notifications MAC |
Mise en miroir de port | 1:1, N:1 |
RMON | oui |
Traps SNMP | oui |
Syslog | oui |
Information système | Indicateur de surcharge, Informations sur l'appareil, Tension d’entrée, Température de l'appareil |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67 |
Classe de protection (EN IEC 61140) | III |
Protection contre les surcharges alimentation des appareils | non |
Protection contre les inversions de polarité | oui |
Degré de pollution | 3 |
Circuit de protection d'entrée | Varistor, Antiparasite |
Protection anti courts-circuits | oui |
Protection contre les surtensions | oui |
Protection des appareils | Mécanique
Résistance aux chocs (EN CEI 60068-2-27) | 30 g, 11 ms |
---|---|
Résistance aux vibrations (EN IEC 60068-2-6) | 3,5 mm (3 ... 60 Hz), 10 g (60 ... 150 Hz) |
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier | silver |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Poids net | 904 g |
---|---|
Mode de fixation | Vissé |
position de montage | Arbitraire |
Hauteur | 225 mm |
Largeur | 63 mm |
Profondeur | 37,4 mm |
Caractéristiques environnementales | Compatibilité électromagnétique
Interference emission | IEC 61000-6-3 |
---|---|
Immunity to interference | IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-6-2 |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 55 °C |
Derating à partir de | 40 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Température de transport min. | -40 °C |
Température de transport max. | 85 °C |
Humidité relative de l'air max. (fonctionnement) | 95 % |
Relative humidity max. (storage, transport) | 95 % |
Assembly location | Interior |
Caractéristiques techniques | Fiabilité
MTTF | 85 a, SN 29500 |
---|---|
Condition supplémentaire MTTF, MTBF | 40 °C |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | (EC) No 1907/2006 |
RoHS | 2011/65/EU & (EU)2015/863 Exception 6c, 7a & 7c1 |
China RoHS | 25 EPUP GB/T 26572 |
WEEE | 2012/19/EU | Category 5 |
CE | 2014/30/EU 2011/65/EU |
---|---|
UKCA | Electromagnetic Compatibility Regulations 2016, The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012 |
Homologation
UL | UL 61010-1 UL 61010-2-201 E201820 |
---|---|
ULc | CSA C22.2 No. 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-201 E201820 |
oui |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | XD1 |
---|---|
Type de connexion 2 | XD2 |
Type de connexion 3 | X1-X4 |
Type de connexion 4 | XF1-XF6 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
PIN 5 | n.c. |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | 0 V (UA) |
PIN 3 | 0 V (UB 1) (US) |
PIN 4 | 24 V DC (UA) |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) (US) |
PIN 2 | Signal A |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Signal B |
PIN 5 | FE |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Codage | X |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | DA + |
PIN 2 | DA - |
PIN 3 | DB + |
PIN 4 | DB - |
PIN 5 | DD + |
PIN 6 | DD - |
PIN 7 | DC - |
PIN 8 | DC + |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4065909055434 |
Numéro du tarif douanier | 85176200 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Ligne de données ----
---- Douille à sertir pour conducteur en cuivre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Clé dynamométrique ----